E 1818
Dispositivo aggancio-sgancio, compatto
Articolo 3
| |
ADP
|
d
|
l
|
b1
|
d1
|
h1
|
l1
|
t1
|
l2
|
b3
|
h3
|
l3
|
m
|
m1
|
Corsa
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1818/14x300
|
|
14
|
300
|
64
|
12
|
26
|
20
|
7
|
20
|
50
|
26
|
24
|
M 6
|
M 8
|
6–240
|
|
E 1818/18x375
|
|
18
|
375
|
84
|
15
|
38
|
27
|
9
|
27
|
56
|
30
|
27
|
M 8
|
M10
|
8–300
|
|
E 1818/24x450
|
|
24
|
450
|
100
|
18
|
50
|
34
|
12
|
34
|
80
|
40
|
30
|
M10
|
M12
|
10–360
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Temperatura massima: 150°C
Vantaggi
- Elevata capacità di carico nonostante una forma compatta
- Lavorazione più semplice in un unico piazzamento
- Chiusura sicura della piastra mobile
Documenti
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati ora