Articolo 40

ADP
d1
l1
l2
l4
M1
SW1
d2
M2
SW2
d3
l3
d4
b5
l5
b6
l6
b7
l7
l8
Corsa mass.
R
E 1841/23 x 64/103/21
23
64
103
21
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
24
3
E 1841/23 x 64/103/26
23
64
103
26
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
24
3
E 1841/23 x 64/183/21
23
64
183
21
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
24
3
E 1841/23 x 64/183/26
23
64
183
26
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
24
3
E 1841/23 x 80/103/21
23
80
103
21
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
40
3
E 1841/23 x 80/103/26
23
80
103
26
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
40
3
E 1841/23 x 80/183/21
23
80
183
21
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
40
3
E 1841/23 x 80/183/26
23
80
183
26
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
40
3
E 1841/23 x 80/243/21
23
80
243
21
M5
8
14
M6
11
24
5
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
40
3
E 1841/23 x 80/243/26
23
80
243
26
M5
8
14
M6
11
24
6
M17 x 1
44
11
12.4
19
35
29.3
10
40
3
E 1841/28 x 76/110/26
28
76
110
26
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
30
4
E 1841/28 x 76/110/35
28
76
110
35
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
30
4
E 1841/28 x 76/220/26
28
76
220
26
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
30
4
E 1841/28 x 76/220/35
28
76
220
35
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
30
4
E 1841/28 x 102/110/26
28
102
110
26
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
56
4
E 1841/28 x 102/110/35
28
102
110
35
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
56
4
E 1841/28 x 102/220/26
28
102
220
26
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
56
4
E 1841/28 x 102/220/35
28
102
220
35
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
56
4
E 1841/28 x 102/280/26
28
102
280
26
M5
10
18
M8
14
28
6
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
56
4
E 1841/28 x 102/280/35
28
102
280
35
M5
10
18
M8
14
28
8
M21 x 1.5
48
12
16
22
40
33.3
12
56
4
E 1841/34 x 98/130/26
34
98
130
26
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
42
5
E 1841/34 x 98/130/35
34
98
130
35
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
42
5
E 1841/34 x 98/260/26
34
98
260
26
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
42
5
E 1841/34 x 98/260/35
34
98
260
35
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
42
5
E 1841/34 x 134/130/26
34
134
130
26
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
78
5
E 1841/34 x 134/130/35
34
134
130
35
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
78
5
E 1841/34 x 134/260/26
34
134
260
26
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
78
5
E 1841/34 x 134/260/35
34
134
260
35
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
78
5
E 1841/34 x 134/340/26
34
134
340
26
M6
12
22
M10
17
32
6
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
78
5
E 1841/34 x 134/340/35
34
134
340
35
M6
12
22
M10
17
32
8
M25 x 1.5
58
14
20
30
48
42.3
12
78
5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 180°C
  • Utilizzabili come elementi di guida per il tavolino espulsori

Vantaggi

  • Design collaudato con bloccaggio della piastra mobile
  • Facile installazione nelle piastre di forma - avviene in un unico serraggio con il resto della lavorazione
  • Nessun accessorio debordante sul portastampo

Materiale

  • ≈62 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.