Piastre

Piastre lavorate su tutti i lati per svariate applicazioni nella costruzione stampi.

4 Prodotto/i trovato/i
4 Prodotto/i trovato/i
P - Piastre normalizzate Piastra Immagine singola del prodotto
Piastra
9379 Articolo/i
PL - Distanziali standard Distanziali PL Immagine singola del prodotto
Distanziali PL
856 Articolo/i
PR - Piastre tonde Piastra tonda Immagine singola del prodotto
Piastra tonda
598 Articolo/i
PRIS - Piastra ad anello Piastra ad anello Immagine singola del prodotto
Piastra ad anello
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 4 di 4 .

Piastre P normalizzate

Anche in questo caso, tutto il materiale viene sottoposto a trattamento termico di distensione che assicura lavorazioni successive con ridotte distorsioni. Le piastre sono fresate con tolleranze ristrette e lo spessore è rettificato.

Distanziali PL

I nostri distanziali soddisfano requisiti di massima precisione nella costruzione stampi. Lo spessore è lavorato con una tolleranza di 0/+0,02 mm.

Piastre tonde PR

Le nostre piastre tonde, lavorate su tutti i lati, tornite con tolleranze ristrette e rettificate precisamente sullo spessore, possono essere utilizzate per svariate applicazioni nel settore della costruzione stampi.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.