Placas

Placas mecanizadas en todas las caras para cualquier aplicación de fabricación de moldes.

4 producto(s) encontrado(s)
4 producto(s) encontrado(s)
Placas estándar P Placa Imagen del producto
Placa
9379 artículo(s)
Regles estándar PL Regles estándar PL Imagen del producto
Regles estándar PL
856 artículo(s)
Placas redondas PR Placa redonda Imagen del producto
Placa redonda
598 artículo(s)
PRIS - Placa en forma de anillo Placa en forma de anillo Imagen del producto
Placa en forma de anillo
1 artículo(s)
Mostrando 4 de los 4 productos encontrados

Placas estándar P

Con objeto de disminuir el riesgo de deformación en su posterior procesamiento, todo el material de partida se somete, por supuesto, a un tratamiento de recocido de estabilización. Las placas se fresan con tolerancias ajustadas y el espesor se rectifica de manera precisa.

Regles estándar PL

Nuestros regles satisfacen los requisitos de precisión más rigurosos en el ámbito de la fabricación de moldes. Su espesor está mecanizado con una tolerancia de 0/+0,02 mm.

Placas redondas PR

Las placas redondas mecanizadas por todas las caras son aptas para cualquier aplicación de fabricación de moldes, se han torneado con tolerancias ajustadas y tienen el espesor rectificado con precisión.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.