Plaques

Plaques usinées toutes faces pour application universelle dans le domaine de la construction de moules.

4 produit(s) trouvé(s)
4 produit(s) trouvé(s)
P – Plaques standards Plaque Image du produit
Plaque
9379 article(s)
PL – Tasseaux standards Tasseau standard Image du produit
Tasseau standard
856 article(s)
PR – Plaques rondes Plaque ronde Image du produit
Plaque ronde
598 article(s)
PRIS - Plaque annulaire Plaque annulaire Image du produit
Plaque annulaire
1 article(s)
4 de 4 sont affichés.

P – Plaques standards

Il va de soi qu’ici aussi toutes les matières premières sont soumises à un recuit de stabilisation afin d’assurer un usinage ultérieur à faible risque de déformation. Les plaques sont fraisées dans des tolérances très étroites et l’épaisseur est rectifiée avec précision.

PL – Tasseaux standards

Nos tasseaux répondent aux exigences de précision les plus élevées dans le domaine de la construction de moules. L’épaisseur est usinée avec une tolérance de 0/+0,02 mm.

PR – Plaques rondes

Nos plaques rondes usinées toutes faces sont appropriées pour toutes sortes d’applications dans le domaine de la construction de moules, tournées dans des tolérances étroites et rectifiées de manière précise dans l’épaisseur.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.