Płyty

Płyty obrabiane ze wszystkich stron, do każdego zastosowania w produkcji form.

4 znalezionych produktów
4 znalezionych produktów
P - Płyty standardowe Płyta Zdjęcie pojedyncze produktu
Płyta
9379 Art.
PL - Listwy standardowe PL-Listwy standardowe Zdjęcie pojedyncze produktu
PL-Listwy standardowe
856 Art.
PR - Płyty okrągłe Płyta okrągła Zdjęcie pojedyncze produktu
Płyta okrągła
598 Art.
PRIS - Płyta okrągła ze średnicą wewnętrzną Płyta okrągła ze średnicą wewnętrzną Zdjęcie pojedyncze produktu
Płyta okrągła ze średnicą wewnętrzną
1 Art.
Wyświetlono 4 z 4 .

P – Płyty standardowe

Materiał wyjściowy jest również odprężany cieplnie, w celu zmniejszenia ryzyka odkształceń w procesie dalszej obróbki. Płyty są frezowane z zachowaniem ścisłych tolerancji, a ich grubość jest precyzyjnie szlifowana.

PL – Listwy standardowe

Nasze listwy są odpowiednie do najbardziej precyzyjnych zastosowań w zakresie budowy form. Grubość wykonana jest w tolerancji 0/+0,02 mm.

PR – Płyty okrągłe

Nasze płyty okrągłe, obrobione ze wszystkich stron, nadają się do każdego obszaru zastosowań w budowie form wtryskowych. Są toczone na obwodzie z zachowaniem ścisłych tolerancji i precyzyjnie szlifowane na grubości.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.