Placas

Placas maquinadas em todos os lados para todas as aplicações na fabricação de moldes.

4 produto(s) encontrado(s)
4 produto(s) encontrado(s)
P – Placas normalizadas Placa Imagem única do produto
Placa
9379 artigo(s)
PL – Calços standard Calço standard Imagem única do produto
Calço standard
856 artigo(s)
PR – Placas redondas Placa redonda Imagem única do produto
Placa redonda
598 artigo(s)
PRIS - Placa de anel Placa de anel Imagem única do produto
Placa de anel
1 artigo(s)
4 de 4 apresentado

P – Placas normalizadas

Obviamente, o material destas placas é também tratado termicamente para redução de tensões, de modo a garantir um nível reduzido de empenos. Todas placas são fresadas com tolerâncias restritas e a espessura é retificada com precisão.

PL – Calços standard

Os nossos calços são adequados para necessidades de precisão mais elevada na fabricação de moldes. A espessura é maquinada para uma tolerância de 0/+0,02 mm.

PR – Placas redondas

As nossas placas redondas são maquinadas em todos os lados e podem ser utilizadas para qualquer aplicação na fabricação de moldes.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.