Passo dopo passo verso la tua piastra

Il configuratore di piastre della Meusburger definisce nuovi standard e ti aiuta a soddisfare al meglio le tue esigenze. Che si tratti di piastre rettangolari o tonde: la massima flessibilità, i tempi di consegna molto brevi e la massima sicurezza nella pianificazione ne fanno una soluzione affidabile per i tuoi progetti.

Configuratore di piastre

Il nostro configuratore di piastre ti offre svariate possibilità per configurare la tua piastra. Puoi configurare la piastra desiderata passo dopo passo. Sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni.

La flessibilità che rende tutto possibile

Con il configuratore di piastre è possibile realizzare anche i progetti più complessi. Che si tratti di piastre forate o non forate, il configuratore soddisfa ogni esigenza.

È possibile configurare piastre speciali forate e non forate, così come piastre tonde per tutte le applicazioni. Inoltre, tutti i tipi di piastre degli stampi longitudinali e trasversali possono essere configurate individualmente. Il configuratore ti consente inoltre di adattare in modo flessibile le piastre della tua base portastampo, sia essa standard, di precisione o a due colonne, in base alle tue esigenze.

La velocità che definisce gli standard

Il nostro configuratore di piastre ti offre otto lavorazioni standardizzate, perfettamente adatte alle tue esigenze. Grazie ai nostri processi di produzione ottimizzati, potrai beneficiare della massima qualità e di tempi di consegna molto brevi. Le nostre piastre speciali sono solitamente pronte per la spedizione entro tre giorni lavorativi.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.
Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Le nostre lavorazioni in un colpo d’occhio

Con le lavorazioni da 1 a 8, offriamo una vasta gamma di combinazioni di lavorazione, che potrai richiedere in modo facile e chiaro. Tutti i materiali disponibili sono sottoposti a trattamento termico di distensione.

La sicurezza che ispira fiducia

Una pianificazione sicura inizia con la trasparenza, ed è proprio qui che il configuratore di piastre gioca un ruolo fondamentale. Grazie alle informazioni immediate sui prezzi e sulla spedizione, i tuoi progetti sono sempre sotto controllo. Un ampio magazzino di materiale grezzo garantisce la disponibilità continua delle nostre piastre, in modo che i tuoi progetti possano essere sempre pianificabili. Inoltre, il nostro acciaio sottoposto a trattamento termico di distensione assicura la massima sicurezza dei processi, poiché garantisce lavorazioni successive con distorsioni ridotte, mantenendo un’ottimale efficienza degli utensili.

Maggiori informazioni
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.