Dettagli

Hot half

  • Soluzioni configurabili individualmente
  • Sistema adatto ottimizzato per un funzionamento senza perdite
  • Opzionalmente con ugelli a canale caldo aperto o ugelli ad otturazione
  • Versione con la moderna serie di ugelli smartFILL
  • Azionamento degli ugelli singolarmente per ciascun ugello o centralmente tramite una piastra di sollevamento
  • Pronto per la connessione secondo le specifiche del cliente con prese industriali e connessioni multimediali idonei
  • Elevata comodità durante progettazione, montaggio e produzione
  • Per il lato di iniezione finito è necessario fissare solo la piastra di forma

Maggiori informazioni

Hot half con piastra di sollevamento

Hot half con piastra di sollevamento powerMOVE azionata a leva

EHS 6060

This product is only available on request

Auf Anfrage

Prezzo su richiesta
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.