Detalii

Partea cu sistemul cald

  • Soluții configurabile personalizat
  • Sistem optimizat pentru o funcționare fără scurgeri
  • La alegere, cu duze deschise de sistem cald sau supape de blocare
  • Variantă cu seria de duze moderne smartFILL
  • Operarea acului se face fie individual pentru fiecare duză, fie central, prin intermediul plăcii de ridicare
  • Gata de conectare conform standardului clientului, cu conectori industriali și racorduri pentru medii adecvate
  • Nivel mai ridicat de confort la proiectare montaj și fabricație
  • Pentru partea fixă finită a duzei, trebuie doar să se monteze placa de formare

Further details

Hot half with lifting plate

Hot half with lever-operated lifting plate powerMOVE

EHS 6060

This product is only available on request

Auf Anfrage

Preț la cerere

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.