Dettagli

Hot half

Un elemento indispensabile nella moderna lavorazione delle materie plastiche. Il nostro hot half personalizzato costituisce il cuore della metà fissa dello stampo: l’unica cosa che manca è la cavità nella piastra di forma. Forniamo la soluzione più adatta alle tue esigenze con ugelli a canale caldo a flusso libero (EH 6050) o con ugelli ad otturazione (EH 6060) della nostra serie di ugelli ad alte prestazioni smartFILL. I nostri sistemi sono perfettamente coordinati e garantiscono un funzionamento senza perdite. Inoltre, i nostri hot halves, pronti per la connessione secondo i tuoi standard, sono forniti con connettori elettrici e multimediali adeguati, in modo da poter beneficiare di una progettazione, un assemblaggio ed una produzione estremamente convenienti.

EHS 6050

This product is only available on request

Auf Anfrage

Prezzo su richiesta
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.