Detalles

Lado caliente («Hot half»)

Se trata de un elemento indispensable para el procesamiento de plásticos en la actualidad. Nuestro hot half personalizado es la piedra angular del lado de inyección del molde: solo le falta la placa con las cavidades. Le ofrecemos una solución a su medida, ya sea con boquillas de cámara caliente de entrada directa (EH 6050) o con sistema de obturación por aguja (EH 6060) equipado con la serie de boquillas smartFILL de alto rendimiento. Nuestros sistemas son perfectamente compatibles y garantizan un funcionamiento sin fugas. Fabricados según sus especificaciones y equipados con los conectores eléctricos y de medios correspondientes, los lados calientes listos para conectar son la solución más cómoda durante la planificación del proyecto, el montaje y la fabricación.

EHS 6050

This product is only available on request

Auf Anfrage

Precio por consultar
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.