Detalii

Partea cu sistemul cald

Un element indispensabil pentru prelucrarea modernă a materialelor plastice. Partea personalizată cu sistemul cald constituie elementul central al părții fixe cu duze a matriței: Mai lipsește doar placa de formare cu cavitățile. Pentru o potrivire perfectă vă furnizăm soluția, la alegere, cu duzele de sistem cald deschise (EH 6050) sau ca sistem cu supapă de blocare (EH 6060) cu seria noastră de duze de înaltă performanță smartFILL. Sistemele noastre se potrivesc perfect între ele și garantează o funcționare fără scurgeri. Fabricate conform standardelor dumneavoastră, gata de conectare, echipate cu mufe electrice și cuplaje adecvate pentru medii, produsele noastre pentru partea cu sistem cald oferă un confort maxim în proiectare, montare și producție.

EHS 6050

This product is only available on request

Auf Anfrage

Preț la cerere

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.