Guida piatta

13 Prodotto/i trovato/i
13 Prodotto/i trovato/i
E 1080 Guida piatta ad alta prestazione
Guida piatta ad alta prestazione
16 Articolo/i
E 1081 Barra per guida piatta ad alta prestazione
Barra per guida piatta ad alta prestazione
16 Articolo/i
E 1082 Piastrine di scorrimento ad alta prestazione, con rivestimento DLC
Piastrine di scorrimento ad alta prestazione, con rivestimento DLC
4 Articolo/i
E 1083 Piastrine di scorrimento ad alta prestazione per portastampi a 3 piastre, con rivestimento DLC
Piastrine di scorrimento ad alta prestazione per portastampi a 3 piastre, con rivestimento DLC
4 Articolo/i
E 1315 Unità di guida piatta con centraggio finale, verticale
Unità di guida piatta con centraggio finale, verticale
76 Articolo/i
E 1316 Unità di scorrimento per guida piatta, verticale
Unità di scorrimento per guida piatta, verticale
16 Articolo/i
E 1317 Piastrina di scorrimento per guida piatta, verticale
Piastrina di scorrimento per guida piatta, verticale
8 Articolo/i
E 1320 Unità di guida piatta con centraggio finale, orizzontale
Unità di guida piatta con centraggio finale, orizzontale
44 Articolo/i
E 1321 Piastrina di scorrimento per guida piatta, orizzontale
Piastrina di scorrimento per guida piatta, orizzontale
6 Articolo/i
E 13212 Piastrina di scorrimento per guida piatta orizzontale, bilaterale
Piastrina di scorrimento per guida piatta orizzontale, bilaterale
11 Articolo/i
E 1322 Piastrina di scorrimento per guida piatta orizzontale, autolubrificante
Piastrina di scorrimento per guida piatta orizzontale, autolubrificante
6 Articolo/i
E 1323 Barra per guida piatta
Barra per guida piatta
44 Articolo/i
E 1324 Barra per guida piatta con fori centrali
Barra per guida piatta con fori centrali
13 Articolo/i
Vengono visualizzati 13 di 13 .

Guida piatta

Le guide piatte sono posizionate all’esterno dello stampo. Combinano due funzioni in un unico componente: guida e centraggio Le piastre di scorrimento hanno normalmente un rivestimento DLC.

 

  • Montaggio verticale dal piano di apertura
    Vantaggio: lavorazione della sede e del filetto in un unico serraggio
  • Montaggio orizzontale laterale
    Vantaggio: montaggio salvaspazio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.