Articolo 16

ADP
t
b1
l2
l
l1
d7
l7
E 1081/16 x 24/ 70
16
24
70
94
24
M 8
20
E 1081/16 x 30/ 90
16
30
90
118
28
M 8
20
E 1081/16 x 36/120
16
36
120
152
32
M 8
20
E 1081/20 x 28/ 80
20
28
80
110
30
M10
24
E 1081/20 x 36/100
20
36
100
134
34
M10
24
E 1081/20 x 42/130
20
42
130
168
38
M12
31
E 1081/20 x 48/160
20
48
160
202
42
M12
31
E 1081/27 x 38/100
27
38
100
142
42
M10
24
E 1081/27 x 48/130
27
48
130
176
46
M10
24
E 1081/27 x 54/160
27
54
160
210
50
M12
31
E 1081/27 x 62/200
27
62
200
254
54
M12
31
E 1081/36 x 48/120
36
48
120
168
48
M12
36
E 1081/36 x 58/160
36
58
160
214
54
M12
36
E 1081/36 x 68/200
36
68
200
260
60
M16
46
E 1081/36 x 78/250
36
78
250
316
66
M16
46
E 1081/36 x 88/300
36
88
300
372
72
M16
46

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • t max. = 300 °C

Materiale

  • 1.2363 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.