Articolo 4

ADP
t
l3
Tipo
b3
t3
b4
l4
b6
d6
R1
E 1082/16 x 31
16
31
1
24
-
10
11
17
M 6
7
E 1082/20 x 41
20
41
1
26
-
12
15
19
M 6
9.5
E 1082/27 x 51
27
51
2
28
13
14
15
21
M 6
7
E 1082/36 x 64
36
64
2
35
17
17
24
26
M 8
9.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • t max. = 300 °C

Materiale

  • 1.2363 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.