Vare 46

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
d1.1
l1.1
WZF 279963/1 / 3 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
3
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 / 5 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
5
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /10 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
10
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /15 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
15
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /20 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
20
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 / 3 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
3
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 / 5 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
5
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /10 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
10
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /15 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
15
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /20 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
20
4
0.93
0.5
WZF 279963/1,5/ 5 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
5
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/10 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
10
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/15 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
15
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/20 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
20
4
1.4
0.4
WZF 279963/2 / 6 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
6
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /10 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
10
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /15 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
15
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /20 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
20
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /25 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
25
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 / 6 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
6
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /10 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
10
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /15 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
15
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /20 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
20
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /25 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
25
4
1.9
0.6
WZF 279963/3 /10 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
10
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /15 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
15
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /20 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
20
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /30 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
30
6
2.85
0.5
WZF 279963/4 /12 /0,2
4
0.2
3
60
8
3.8
12
6
3.85
0.7
WZF 279963/4 /15 /0,2
4
0.2
3
60
8
3.8
15
6
3.85
0.7

Anvendelse

Anvendelse
P

Ikke egnet

Stål og højlegeret stål

M

Ikke egnet

Rustfrit stål

K

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Ikke egnet

Stål og højlegeret stål

Ikke egnet

Rustfrit stål

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Med højeste præcision i µ-området
  • Yderst præcise konturer og perfekt koncentricitet
  • Højtydende fræser til grafitmaterialer

Fordele

  • Høj metalfjernelseshastighed under skrubbearbejdning
  • Optimale indgrebsforhold under sletbearbejdning
  • Generøs spåntagende bearbejdning

Materiale

  • VHM diamantbelagt
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.