Stavka 46

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
d1.1
l1.1
WZF 279963/1 / 3 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
3
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 / 5 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
5
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /10 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
10
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /15 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
15
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /20 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
20
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 / 3 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
3
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 / 5 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
5
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /10 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
10
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /15 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
15
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /20 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
20
4
0.93
0.5
WZF 279963/1,5/ 5 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
5
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/10 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
10
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/15 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
15
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/20 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
20
4
1.4
0.4
WZF 279963/2 / 6 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
6
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /10 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
10
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /15 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
15
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /20 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
20
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /25 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
25
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 / 6 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
6
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /10 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
10
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /15 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
15
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /20 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
20
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /25 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
25
4
1.9
0.6
WZF 279963/3 /10 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
10
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /15 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
15
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /20 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
20
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /30 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
30
6
2.85
0.5
WZF 279963/4 /12 /0,2
4
0.2
3
60
8
3.8
12
6
3.85
0.7
WZF 279963/4 /15 /0,2
4
0.2
3
60
8
3.8
15
6
3.85
0.7

Primena

Primena
P

Nije pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Nije pogodno

Nerđajući čelik

K

Nije pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Nije pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Nije pogodno

Nerđajući čelik

Nije pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna preciznost u µ-opsegu
  • Visoka tačnost kretanja po obliku i kružno
  • Glodala visokih performansi za grafitne materijale

Prednosti

  • Veliki volumen piljenja pri gruboj obradi
  • Odličan pristup kod zaglađivanja
  • Veliki prostor za opiljke za obradu piljenjem

Materijal

  • Tvrdi metal, dijamantska presvlaka