Articolo 5

ADP
Serie
d1
l1
EH 4670/17
17/19
7.2
5.5
EH 4670/27
27
8.45
7.4
EH 4670/37
37
12.90
9.0
EH 4670/47
47
17.92
10.62
EH 4670/57
57
23.0
10.85
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.