Articolo 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34412/1/4/10
6,3 mm / 1/4"
10
14.3
23
8
14.3
14.9
9
V 34412/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
23
9.5
16.5
14.3
11
V 34412/1/2/16
12,5 mm / 1/2"
16
22.4
38
13.5
23.7
19.6
15
V 34412/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
38
16
25
21
18
V 34412/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
42
18.5
26
24.9
21

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Particolarmente adatto per il montaggio delle ghiere ugello
  • Apertura chiave con tolleranze ristrette
  • Pareti sottili, per lavorazioni anche negli spazi più ristretti
  • A 12 esagoni con profilo Anti Slip Drive

Materiale

  • Acciaio al cromo vanadio, nichelato per evitare scheggiature
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.