Articolo 2

ADP
b
d1
l1
l2
l3
d
l
W totali
EH 5012/50 x 88/ 600W
16
59
50
2000
36.5
50
88
600
EH 5012/76 x 130/ 900W
20
88
50
2000
43
76
130
900
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.