E 20870
Kulmaliitäntä
Artikkelit 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
b
|
l
|
l1
|
l2
|
l3
|
d4
|
l4
|
d5
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20870/ 10
|
|
M10 x 1
|
M 10 x 1
|
16
|
29
|
6.5
|
7
|
21
|
5.5
|
16
|
10.2
|
5
|
|
E 20870/1/8
|
|
G 1/8"
|
G 1/8"
|
16
|
29
|
6.5
|
7
|
21
|
5.5
|
16
|
10.2
|
5
|
|
E 20870/1/4
|
|
G 1/4"
|
G 1/4"
|
20
|
39
|
7.5
|
10
|
29
|
8
|
20
|
13.3
|
6
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Maksimipaine: 16 bar
- Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C (huippu 200 °C)
- Enimmäislämpötila (öljy): 180 °C (huippu 200 °C)
Materiaali
- 1.4305, FKM-plus
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme