E 20870
Ъглова връзка
Артикул 3
|
|
ADP
|
d1
|
d2
|
b
|
l
|
l1
|
l2
|
l3
|
d4
|
l4
|
d5
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20870/ 10
|
|
M10 x 1
|
M 10 x 1
|
16
|
29
|
6.5
|
7
|
21
|
5.5
|
16
|
10.2
|
5
|
|
E 20870/1/8
|
|
G 1/8"
|
G 1/8"
|
16
|
29
|
6.5
|
7
|
21
|
5.5
|
16
|
10.2
|
5
|
|
E 20870/1/4
|
|
G 1/4"
|
G 1/4"
|
20
|
39
|
7.5
|
10
|
29
|
8
|
20
|
13.3
|
6
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимално налягане: 16 bar
- Максимална температура (вода): 180 °C (връх 200 °C)
- Максимална температура (масло): 180 °C (връх 200 °C)
Материал
- 1.4305, FKM-plus
Принадлежности
Препоръчано за Вас