Articolo 1

ADP
d
l
Grana
V 74632/ 3,0/50/400
3
50
400

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fibre di ceramica e grana diamantata legate in resina epossidica
  • Lima diamantata flessibile, facile da profilare, per acciai per utensili temprati e non temprati

Utilizzo

  • La lima può essere utilizzata in tutta la lunghezza
  • Dalla grana 400 la superficie è molto fine ed ha un aspetto regolare

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 74632/ 3,0/50/400 Lima diamantata in fibra di ceramica, tonda Immagine singola del prodotto

V 74632/ 3,0/50/400

Lima diamantata in fibra di ceramica, tonda

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.