Articol 1

ADP
d2
d1
l1
GDZE 2220/ 6/ 3
6
3
25

Detalii

Descriere produs

  • Inoxidabil
  • Compatibil cu GDSF 20304

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZE 2220/ 6/ 3 Manșon reducător pentru instrument lepuire Cadru produs

GDZE 2220/ 6/ 3

Manșon reducător pentru instrument lepuire

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.