Articolo 1

ADP
M
b1
b
h
l
l1
HWS 1600/8/12
M 8
12
39
75-210
150
175

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Regolazione continua a 5 assi
  • Impostazione semplice e veloce
  • Filettatura M8 per dado per scanalature a T HWS 9016 o per il montaggio diretto

Contenuto della confezione

  • Fornitura compresa di dado per scanalature a T HWS 9016 (M8x12)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWS 1600/8/12 Fermapezzo tridimensionale Immagine singola del prodotto

HWS 1600/8/12

Fermapezzo tridimensionale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.