Articolo 6

ADP
Serie
Materiale
Coppia di serraggio [Nm]
T
d1
d2
EH 4200/17/SMM
17
SMM
12
V 34412/1/4/10
9
0.6–1.5
EH 4200/19/SMM
19
SMM
12
V 34412/1/4/10
9
0.6–1.5
EH 4200/27/SMM
27
SMM
22
V 34412/1/4/12
11
0.8–2.0
EH 4200/37/SMM
37
SMM
50
V 34412/1/2/19
17
1.5–3.5
EH 4200/47/SMM
47
SMM
80
V 34412/1/2/24
23
3.0–4.0
EH 4200/57/SMM
57
SMM
130
SW 32
30
3.0–4.5
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.