Articolo 15

ADP
Serie
d2
Materiale
d1
T
Coppia di serraggio [Nm]
EH 4240/17/1,0/PMM
17
1.0
PMM
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4240/17/1,5/PMM
17
1.5
PMM
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4240/17/2,0/PMM
17
2.0
PMM
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4240/19/1,0/PMM
19
1.0
PMM
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4240/19/1,5/PMM
19
1.5
PMM
8
V 34412/1/4/10
12
EH 4240/27/1,2/PMM
27
1.2
PMM
10
V 34412/1/4/12
22
EH 4240/27/1,5/PMM
27
1.5
PMM
10
V 34412/1/4/12
22
EH 4240/27/2,0/PMM
27
2.0
PMM
10
V 34412/1/4/12
22
EH 4240/37/2,0/PMM
37
2.0
PMM
15
V 34412/1/2/19
50
EH 4240/37/3,0/PMM
37
3.0
PMM
15
V 34412/1/2/19
50
EH 4240/37/4,0/PMM
37
4.0
PMM
15
V 34412/1/2/19
50
EH 4240/47/3,0/SMM
47
3.0
SMM
20
V 34412/1/2/24
80
EH 4240/47/4,0/SMM
47
4.0
SMM
20
V 34412/1/2/24
80
EH 4240/57/3,0/SMM
57
3.0
SMM
20
SW 30
130
EH 4240/57/4,0/SMM
57
4.0
SMM
20
SW 30
130
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.