Artículos 1

ADP
b
h
l
HWS 570/ 50
50
38
70

Detalles

Descripción del producto

  • Para fijar en bancos de trabajo con un grosor máximo del tablero de 80 mm
  • Ajuste progresivo de la rótula que permite orientar el tornillo de banco en todas las direcciones (giro de 360° e inclinación de 90°)
  • Husillo roscado oculto, de acero

Incluye:

  • Bocas de plástico HWS 5702 incluidas

Material

  • Aluminio fundido con revestimiento de polvo de primera calidad

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HWS 570/ 50 Tornillo de banco articulado por rótula Imagen del producto

HWS 570/ 50

Tornillo de banco articulado por rótula

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.