Articolo 1

ADP
SW
l
l1
d4
d1
GDZK 2245/1/4
13
35
10
7
1/4"

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con i raccordi rapidi di sicurezza
  • Con guarnizione di tenuta per filettatura

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDZK 2245/1/4 Raccordo maschio NW 7.2 con filettatura maschio, acciaio Immagine singola del prodotto

GDZK 2245/1/4

Raccordo maschio NW 7.2 con filettatura maschio, acciaio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.