Artículos 3

ADP
l1
l2
Variante
Consumo de aire [l/min]
dB (6 bar)
p max. [bar]
GDZB 2200/01
168
97
Boquilla de metal
330
89
10
GDZB 2200/03
144
97
Válvula Venturi, plástico
220
87
10
GDZB 2200/04
177
97
Válvula Venturi, metal
220
85
10

Detalles

Descripción del producto

  • Producto innovador con diseño compacto
  • Corriente de aire regulable
  • Bajo consumo de aire
  • Ideal en combinación con enchufes rápido de seguridad
  • Con válvula Venturi para un chorro de aire especialmente fuerte
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.