Articolo 1

ADP
b1
l1
l2
GDZB 6200/SV
69
71
87

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con funzione di sicurezza, si apre automaticamente nel caso venga applicata una forza troppo elevata
  • Compatibile con GDZB 2200 e GDZB 1220

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDZB 6200/SV Supporto da parete per pistola di soffiaggio Immagine singola del prodotto

GDZB 6200/SV

Supporto da parete per pistola di soffiaggio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.