E 5720
Dynbussning utan krage
Artikel 35
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
l2
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5720/ 2 / 8 x 25
|
|
2
|
8
|
25
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 2 / 8 x 32
|
|
2
|
8
|
32
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 2,5 / 8 x 20
|
|
2.5
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 2,5 / 8 x 25
|
|
2.5
|
8
|
25
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3 / 8 x 20
|
|
3
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3 / 8 x 25
|
|
3
|
8
|
25
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3,1 / 8 x 20
|
|
3.1
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3,2 / 8 x 20
|
|
3.2
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3,5 / 8 x 20
|
|
3.5
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3,6 /10 x 20
|
|
3.6
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 3,6 /10 x 32
|
|
3.6
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4 /10 x 20
|
|
4
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4 /10 x 25
|
|
4
|
10
|
25
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4 /10 x 32
|
|
4
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,1 /10 x 20
|
|
4.1
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,1 /10 x 32
|
|
4.1
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,2 /10 x 20
|
|
4.2
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,2 /10 x 32
|
|
4.2
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,5 /10 x 20
|
|
4.5
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,5 /10 x 32
|
|
4.5
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,6 /10 x 20
|
|
4.6
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 5 /10 x 20
|
|
5
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 5,1 /13 x 20
|
|
5.1
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 5,2 /13 x 20
|
|
5.2
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 5,5 /13 x 20
|
|
5.5
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6 /13 x 20
|
|
6
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6,1 /13 x 20
|
|
6.1
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6,2 /13 x 20
|
|
6.2
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6,2 /13 x 32
|
|
6.2
|
13
|
32
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6,3 /13 x 20
|
|
6.3
|
13
|
20
|
5
|
8
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ISO 8977 Form A
Material
- 1.3343 (HSS) ≈64 HRC
Dokument
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig