商品 35

ADP
d1
d2
l
l2
d4
E 5720/ 2 / 8 x 25
2
8
25
4
4
E 5720/ 2 / 8 x 32
2
8
32
4
4
E 5720/ 2,5 / 8 x 20
2.5
8
20
4
4
E 5720/ 2,5 / 8 x 25
2.5
8
25
4
4
E 5720/ 3 / 8 x 20
3
8
20
4
4
E 5720/ 3 / 8 x 25
3
8
25
4
4
E 5720/ 3,1 / 8 x 20
3.1
8
20
4
4
E 5720/ 3,2 / 8 x 20
3.2
8
20
4
4
E 5720/ 3,5 / 8 x 20
3.5
8
20
4
4
E 5720/ 3,6 /10 x 20
3.6
10
20
4
5.8
E 5720/ 3,6 /10 x 32
3.6
10
32
4
5.8
E 5720/ 4 /10 x 20
4
10
20
4
5.8
E 5720/ 4 /10 x 25
4
10
25
4
5.8
E 5720/ 4 /10 x 32
4
10
32
4
5.8
E 5720/ 4,1 /10 x 20
4.1
10
20
4
5.8
E 5720/ 4,1 /10 x 32
4.1
10
32
4
5.8
E 5720/ 4,2 /10 x 20
4.2
10
20
4
5.8
E 5720/ 4,2 /10 x 32
4.2
10
32
4
5.8
E 5720/ 4,5 /10 x 20
4.5
10
20
4
5.8
E 5720/ 4,5 /10 x 32
4.5
10
32
4
5.8
E 5720/ 4,6 /10 x 20
4.6
10
20
4
5.8
E 5720/ 5 /10 x 20
5
10
20
4
5.8
E 5720/ 5,1 /13 x 20
5.1
13
20
5
8
E 5720/ 5,2 /13 x 20
5.2
13
20
5
8
E 5720/ 5,5 /13 x 20
5.5
13
20
5
8
E 5720/ 6 /13 x 20
6
13
20
5
8
E 5720/ 6,1 /13 x 20
6.1
13
20
5
8
E 5720/ 6,2 /13 x 20
6.2
13
20
5
8
E 5720/ 6,2 /13 x 32
6.2
13
32
5
8
E 5720/ 6,3 /13 x 20
6.3
13
20
5
8

详情

Product description

  • ISO 8977 Form A

Material

  • 1.3343 (HSS) ≈64 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。