Elementi da taglio

Elementi da taglio di alta qualità immediatamente disponibili a magazzino in numerose varianti e dimensioni. Con il configuratore, i punzoni per tranciatura e le matrici possono essere lavorati su misura e secondo le esigenze dei clienti.

31 Prodotto/i trovato/i
31 Prodotto/i trovato/i
E 5500 Punzone per tranciatura con testa svasata
Punzone per tranciatura con testa svasata
306 Articolo/i
E 55002 Punzone per tranciatura con testa svasata
Punzone per tranciatura con testa svasata
58 Articolo/i
E 5506 Punzone spallato per tranciatura con testa svasata
Punzone spallato per tranciatura con testa svasata
18 Articolo/i
E 5520 Punzone per tranciatura con testa a 30°
Punzone per tranciatura con testa a 30°
18 Articolo/i
E 5530 Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone
Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone
80 Articolo/i
E 55302 Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone
Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone
15 Articolo/i
E 5531 Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone, con espulsore
Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone, con espulsore
15 Articolo/i
E 55301 Bussola di alloggiamento per punzone con testa a collo di trombone
Bussola di alloggiamento per punzone con testa a collo di trombone
21 Articolo/i
E 5540 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
69 Articolo/i
E 55402 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
27 Articolo/i
E 55403 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
40 Articolo/i
E 55405 Punzone per tranciatura con testa cilindrica precisa
Punzone per tranciatura con testa cilindrica precisa
20 Articolo/i
E 5550 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
16 Articolo/i
E 5553 Punzone di precisione con testa cilindrica
Punzone di precisione con testa cilindrica
17 Articolo/i
E 5560 Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
42 Articolo/i
E 55602 Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
15 Articolo/i
E 5835 Vite di pressione, temprata
Nuovo prodotto Vite di pressione, temprata
6 Articolo/i
E 5860 Set: Espulsore per punzoni per trancia
Set: Espulsore per punzoni per trancia
6 Articolo/i
E 5800 Piastra di alloggiamento triangolare per  ISO 8020
Piastra di alloggiamento triangolare per ISO 8020
4 Articolo/i
E 5801 Piastra di allogg. triangolare, per ISO 8020 con sicurezza di posiz.
Piastra di allogg. triangolare, per ISO 8020 con sicurezza di posiz.
4 Articolo/i
E 5830 Piastra premente triangolare
Piastra premente triangolare
4 Articolo/i
E 5700 Boccola di foratura con collare
Boccola di foratura con collare
83 Articolo/i
E 5704 Boccola di foratura senza collare
Boccola di foratura senza collare
79 Articolo/i
E 5720 Matrice dritta
Matrice dritta
35 Articolo/i
E 5722 Matrice con collare
Matrice con collare
64 Articolo/i
E 5724 Matrice dritta con preforo
Matrice dritta con preforo
39 Articolo/i
E 5726 Matrice con collare, con preforo
Matrice con collare, con preforo
42 Articolo/i
E 5727 Matrice dritta con preforo passante, senza collare
Matrice dritta con preforo passante, senza collare
37 Articolo/i
E 5728 Matrice dritta con preforo passante e collare
Matrice dritta con preforo passante e collare
39 Articolo/i
E 5747 Matrice dritta con preforo passante, senza collare
Matrice dritta con preforo passante, senza collare
6 Articolo/i
E 5777 Matrice dritta rettangolare, avvitabile, con preforo passante
Matrice dritta rettangolare, avvitabile, con preforo passante
18 Articolo/i
Vengono visualizzati 31 di 31 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.