Articolo 14

ADP
s
b
l [m]
Durezza
s tolleranza +/-
V 56044/0,005/ 12,7/ 5
0.005
12.7
5
47
0.001
V 56044/0,01 / 12,7/ 5
0.01
12.7
5
47
0.002
V 56044/0,02 / 12,7/ 5
0.02
12.7
5
47
0.002
V 56044/0,03 / 12,7/ 5
0.03
12.7
5
47
0.003
V 56044/0,04 / 12,7/ 5
0.04
12.7
5
47
0.003
V 56044/0,05 / 12,7/ 5
0.05
12.7
5
47
0.003
V 56044/0,10 / 12,7/ 5
0.1
12.7
5
47
0.004
V 56044/0,15 / 12,7/ 5
0.15
12.7
5
47
0.005
V 56044/0,20 / 12,7/ 5
0.2
12.7
5
47
0.006
V 56044/0,30 / 12,7/ 5
0.3
12.7
5
47
0.007
V 56044/0,50 / 12,7/ 5
0.5
12.7
5
47
0.01
V 56044/1,00 / 12,7/ 5
1
12.7
5
47
0.018
V 56044/0,01 / 25 / 5
0.01
25
5
47
0.002
V 56044/0,02 / 25 / 5
0.02
25
5
47
0.002

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Facilitano il coordinamento delle unità a carrello negli stampi per iniezione plastica
  • Utili per l'allineamento dei pezzi su macchine di fresatura e di rettifica piana
  • Ideali per la compensazione delle lunghezze dei punzoni per tranciatura e delle matrici da taglio negli stampi per tranciatura

Materiale

  • 1.4310
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.