Vare 35

ADP
d1
d2
l
l2
d4
E 5720/ 2 / 8 x 25
2
8
25
4
4
E 5720/ 2 / 8 x 32
2
8
32
4
4
E 5720/ 2,5 / 8 x 20
2.5
8
20
4
4
E 5720/ 2,5 / 8 x 25
2.5
8
25
4
4
E 5720/ 3 / 8 x 20
3
8
20
4
4
E 5720/ 3 / 8 x 25
3
8
25
4
4
E 5720/ 3,1 / 8 x 20
3.1
8
20
4
4
E 5720/ 3,2 / 8 x 20
3.2
8
20
4
4
E 5720/ 3,5 / 8 x 20
3.5
8
20
4
4
E 5720/ 3,6 /10 x 20
3.6
10
20
4
5.8
E 5720/ 3,6 /10 x 32
3.6
10
32
4
5.8
E 5720/ 4 /10 x 20
4
10
20
4
5.8
E 5720/ 4 /10 x 25
4
10
25
4
5.8
E 5720/ 4 /10 x 32
4
10
32
4
5.8
E 5720/ 4,1 /10 x 20
4.1
10
20
4
5.8
E 5720/ 4,1 /10 x 32
4.1
10
32
4
5.8
E 5720/ 4,2 /10 x 20
4.2
10
20
4
5.8
E 5720/ 4,2 /10 x 32
4.2
10
32
4
5.8
E 5720/ 4,5 /10 x 20
4.5
10
20
4
5.8
E 5720/ 4,5 /10 x 32
4.5
10
32
4
5.8
E 5720/ 4,6 /10 x 20
4.6
10
20
4
5.8
E 5720/ 5 /10 x 20
5
10
20
4
5.8
E 5720/ 5,1 /13 x 20
5.1
13
20
5
8
E 5720/ 5,2 /13 x 20
5.2
13
20
5
8
E 5720/ 5,5 /13 x 20
5.5
13
20
5
8
E 5720/ 6 /13 x 20
6
13
20
5
8
E 5720/ 6,1 /13 x 20
6.1
13
20
5
8
E 5720/ 6,2 /13 x 20
6.2
13
20
5
8
E 5720/ 6,2 /13 x 32
6.2
13
32
5
8
E 5720/ 6,3 /13 x 20
6.3
13
20
5
8

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • ISO 8977 Form A

Materiale

  • 1.3343 (HSS) ≈64 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.