E 5550
Lokkenål med cylindrisk hoved
Vare 16
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5550/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
0.2
|
3.6
|
4
|
|
E 5550/ 2 x 90
|
|
2
|
90
|
0.2
|
3.6
|
4
|
|
E 5550/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
0.3
|
5
|
4
|
|
E 5550/ 3 x 90
|
|
3
|
90
|
0.3
|
5
|
4
|
|
E 5550/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
0.3
|
7
|
4
|
|
E 5550/ 4 x 90
|
|
4
|
90
|
0.3
|
7
|
4
|
|
E 5550/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0.5
|
8.5
|
4
|
|
E 5550/ 5 x 90
|
|
5
|
90
|
0.5
|
8.5
|
4
|
|
E 5550/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
0.5
|
10
|
4
|
|
E 5550/ 6 x 90
|
|
6
|
90
|
0.5
|
10
|
4
|
|
E 5550/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
0.7
|
12
|
4
|
|
E 5550/ 8 x 90
|
|
8
|
90
|
0.7
|
12
|
4
|
|
E 5550/10 x 71
|
|
10
|
71
|
0.7
|
14.5
|
4
|
|
E 5550/10 x 90
|
|
10
|
90
|
0.7
|
14.5
|
4
|
|
E 5550/13 x 71
|
|
13
|
71
|
1
|
20
|
4
|
|
E 5550/13 x 90
|
|
13
|
90
|
1
|
20
|
4
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- DIN 9844 A
Materiale
- 1.3343 (HSS)
Her kan du konfigurere produktet efter dine behov.
Start konfiguratorenHar du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig