E 5550
Stempel z łbem cylindrycznym
Artykuły 16
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5550/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
0.2
|
3.6
|
4
|
|
E 5550/ 2 x 90
|
|
2
|
90
|
0.2
|
3.6
|
4
|
|
E 5550/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
0.3
|
5
|
4
|
|
E 5550/ 3 x 90
|
|
3
|
90
|
0.3
|
5
|
4
|
|
E 5550/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
0.3
|
7
|
4
|
|
E 5550/ 4 x 90
|
|
4
|
90
|
0.3
|
7
|
4
|
|
E 5550/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0.5
|
8.5
|
4
|
|
E 5550/ 5 x 90
|
|
5
|
90
|
0.5
|
8.5
|
4
|
|
E 5550/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
0.5
|
10
|
4
|
|
E 5550/ 6 x 90
|
|
6
|
90
|
0.5
|
10
|
4
|
|
E 5550/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
0.7
|
12
|
4
|
|
E 5550/ 8 x 90
|
|
8
|
90
|
0.7
|
12
|
4
|
|
E 5550/10 x 71
|
|
10
|
71
|
0.7
|
14.5
|
4
|
|
E 5550/10 x 90
|
|
10
|
90
|
0.7
|
14.5
|
4
|
|
E 5550/13 x 71
|
|
13
|
71
|
1
|
20
|
4
|
|
E 5550/13 x 90
|
|
13
|
90
|
1
|
20
|
4
|
Szczegóły
Opis produktu
- DIN 9844 A
Materiał
- 1.3343 (HSS)
W tym miejscu można skonfigurować produkt zgodnie z własnymi wymaganiami.
Uruchom konfiguratorMasz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie