Articolo 6

ADP
dk
2x E 2130
E 7043/ 16
16
8x1,5
E 7043/ 25
25
8x1,5
E 7043/ 32
32
9x2
E 7043/ 40
40
9x2
E 7043/ 50
50
9x2
E 7043/ 63
63
9x2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 180°C

Materiale

  • FKM (Viton)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.