Articolo 5

ADP
d1
d2
d3
d4
d5
d6
l
l1
l2
SW
p max. [bar]
E 7103/ 1/4/ 1/4
G 1/4"
G 1/4"
4.7
4.7
19
19
34
12
12
19
250
E 7103/ 3/8/ 1/4
G 3/8"
G 1/4"
7.9
4.7
22
19
34.5
12
12
22
250
E 7103/ 3/8/ 3/8
G 3/8"
G 3/8"
7.9
7.9
22
22
37
12
12
22
250
E 7103/ 1/2/ 3/8
G 1/2"
G 3/8"
11.1
7.9
27
22
41
14
12
27
250
E 7103/ 1/2/ 1/2
G 1/2"
G 1/2"
11.1
11.1
27
27
44
14
14
27
250

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • t max. = 200 °C

Materiale

  • Acciaio zincato / FKM (Viton)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.