Artykuły 2

ADP
Forma
l2
A
d1
l1
d3
E 6630/A1/2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
4x0.2
12
30
14
E 6630/A1/5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
5000
4x0.2
12
30
14

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 240°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.