Артикул 1

ADP
d1
Полюси
n
b
l
s
d2
E 65731/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
22
33
10
10

Детайли

Материал

  • Контактна повърхност: Ni/Au

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 65731/8/3/1x2 Y - разклонител, единично И

E 65731/8/3/1x2

Y - разклонител, единично И

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.