Articolo 5

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
E 2062/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
40
17
22
6
E 2062/ 9/1/4
9
G 1/4"
40
17
22
6
E 2062/13/ 16
13
M16 x 1.5
41
22
25
9
E 2062/13/3/8
13
G 3/8"
41
22
25
9
E 2062/19/3/4
19
G 3/4"
52
32
30
13

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Hai domande sul prodotto?

Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.