E 1420
Piastra isolante con foratura
Articolo 57
| |
ADP
|
b
|
l
|
s
|
d1
|
|---|---|---|---|---|---|
|
E 1420/156 156/6/90
|
|
156
|
156
|
6
|
90
|
|
E 1420/156 196/6/90
|
|
156
|
196
|
6
|
90
|
|
E 1420/156 206/6/90
|
|
156
|
206
|
6
|
90
|
|
E 1420/156 246/6/90
|
|
156
|
246
|
6
|
90
|
|
E 1420/156 296/6/90
|
|
156
|
296
|
6
|
90
|
|
E 1420/196 196/6/90
|
|
196
|
196
|
6
|
90
|
|
E 1420/196 206/6/90
|
|
196
|
206
|
6
|
90
|
|
E 1420/196 246/6/90
|
|
196
|
246
|
6
|
90
|
|
E 1420/196 296/6/90
|
|
196
|
296
|
6
|
90
|
|
E 1420/196 346/6/90
|
|
196
|
346
|
6
|
90
|
|
E 1420/196 396/6/90
|
|
196
|
396
|
6
|
90
|
|
E 1420/246 246/6/90
|
|
246
|
246
|
6
|
90
|
|
E 1420/246 266/6/90
|
|
246
|
266
|
6
|
90
|
|
E 1420/246 296/6/90
|
|
246
|
296
|
6
|
90
|
|
E 1420/246 346/6/90
|
|
246
|
346
|
6
|
90
|
|
E 1420/246 396/6/90
|
|
246
|
396
|
6
|
90
|
|
E 1420/246 446/6/90
|
|
246
|
446
|
6
|
90
|
|
E 1420/296 296/8/90
|
|
296
|
296
|
8
|
90
|
|
E 1420/296 346/8/90
|
|
296
|
346
|
8
|
90
|
|
E 1420/296 396/8/90
|
|
296
|
396
|
8
|
90
|
|
E 1420/296 446/8/90
|
|
296
|
446
|
8
|
90
|
|
E 1420/296 496/8/90
|
|
296
|
496
|
8
|
90
|
|
E 1420/296 596/8/90
|
|
296
|
596
|
8
|
90
|
|
E 1420/316 446/8/90
|
|
316
|
446
|
8
|
90
|
|
E 1420/346 346/8/90
|
|
346
|
346
|
8
|
90
|
|
E 1420/346 366/8/90
|
|
346
|
366
|
8
|
90
|
|
E 1420/346 396/8/90
|
|
346
|
396
|
8
|
90
|
|
E 1420/346 446/8/90
|
|
346
|
446
|
8
|
90
|
|
E 1420/346 496/8/90
|
|
346
|
496
|
8
|
90
|
|
E 1420/346 546/8/90
|
|
346
|
546
|
8
|
90
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Conduttività termica (λ): 0,19 W/mK
- Resistenza alla pressione: 600 N/mm²
- Temperatura massima: 210°C
Vantaggi
- Massima precisione, grazie al parallelismo di 0,02 mm
- Rettificate ad alta precisione e disponibili nelle resistenze alla compressione 330 N / mm² e 600 N / mm²
- Immediatamente disponibili a magazzino o realizzabili secondo disegno
Documenti
Scheda tecnica E 1420
pdf
Information ground boards
pdf
Technical information
pdf
Information customer-specific insulation boards
pdf
Accessori
Qui è possibile configurare il prodotto in base alle proprie esigenze.
Apri il configuratoreHai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati ora