Izdelek 64

ADP
b
l
s
d1
E 1420/126 246/6/90
126
246
6
90
E 1420/156 156/6/60
156
156
6
60
E 1420/156 156/6/90
156
156
6
90
E 1420/156 196/6/90
156
196
6
90
E 1420/156 206/6/90
156
206
6
90
E 1420/156 246/6/90
156
246
6
90
E 1420/156 296/6/90
156
296
6
90
E 1420/196 196/6/90
196
196
6
90
E 1420/196 206/6/90
196
206
6
90
E 1420/196 246/6/90
196
246
6
90
E 1420/196 296/6/90
196
296
6
90
E 1420/196 346/6/90
196
346
6
90
E 1420/196 396/6/90
196
396
6
90
E 1420/246 246/6/90
246
246
6
90
E 1420/246 266/6/90
246
266
6
90
E 1420/246 296/6/90
246
296
6
90
E 1420/246 346/6/90
246
346
6
90
E 1420/246 396/6/90
246
396
6
90
E 1420/246 446/6/90
246
446
6
90
E 1420/296 296/8/90
296
296
8
90
E 1420/296 346/8/90
296
346
8
90
E 1420/296 396/8/90
296
396
8
90
E 1420/296 446/8/90
296
446
8
90
E 1420/296 496/8/90
296
496
8
90
E 1420/296 596/8/90
296
596
8
90
E 1420/316 396/8/90
316
396
8
90
E 1420/316 446/8/90
316
446
8
90
E 1420/346 346/8/90
346
346
8
90
E 1420/346 366/8/90
346
366
8
90
E 1420/346 396/8/90
346
396
8
90

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Toplotna prevodnost (λ): 0,19 W/mK
  • Tlačna trdnost: 600 N/mm²
  • Maksimalna temperatura: 210 °C

Prednosti

  • Maksimalna preciznost s paralelnostjo 0,02 mm
  • Zelo natančno brušeno in dobavljivo v trdnosti 330 N / mm² in 600 N / mm²
  • Dobavljivo iz skladišča kot standardni program kakor tudi možnost individualne izdelave po risbi