Vare 57

ADP
b
l
s
d1
E 1420/156 156/6/90
156
156
6
90
E 1420/156 196/6/90
156
196
6
90
E 1420/156 206/6/90
156
206
6
90
E 1420/156 246/6/90
156
246
6
90
E 1420/156 296/6/90
156
296
6
90
E 1420/196 196/6/90
196
196
6
90
E 1420/196 206/6/90
196
206
6
90
E 1420/196 246/6/90
196
246
6
90
E 1420/196 296/6/90
196
296
6
90
E 1420/196 346/6/90
196
346
6
90
E 1420/196 396/6/90
196
396
6
90
E 1420/246 246/6/90
246
246
6
90
E 1420/246 266/6/90
246
266
6
90
E 1420/246 296/6/90
246
296
6
90
E 1420/246 346/6/90
246
346
6
90
E 1420/246 396/6/90
246
396
6
90
E 1420/246 446/6/90
246
446
6
90
E 1420/296 296/8/90
296
296
8
90
E 1420/296 346/8/90
296
346
8
90
E 1420/296 396/8/90
296
396
8
90
E 1420/296 446/8/90
296
446
8
90
E 1420/296 496/8/90
296
496
8
90
E 1420/296 596/8/90
296
596
8
90
E 1420/316 446/8/90
316
446
8
90
E 1420/346 346/8/90
346
346
8
90
E 1420/346 366/8/90
346
366
8
90
E 1420/346 396/8/90
346
396
8
90
E 1420/346 446/8/90
346
446
8
90
E 1420/346 496/8/90
346
496
8
90
E 1420/346 546/8/90
346
546
8
90

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Varmeledningsevne (λ): 0,19 W/mK
  • Trykstyrke: 600 N/mm²
  • Maksimal temperatur: 210 °C

Fordele

  • Max. præcision med 0,02 mm parallelitet
  • Højpræcist slebet og fås i hårdhederne 330 N/mm² og 600 N/mm²
  • Både i normprogrammet kan leveres ab lager, samt individuelt iflg. tegning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.