Artykuły 57

ADP
b
l
s
d1
E 1420/156 156/6/90
156
156
6
90
E 1420/156 196/6/90
156
196
6
90
E 1420/156 206/6/90
156
206
6
90
E 1420/156 246/6/90
156
246
6
90
E 1420/156 296/6/90
156
296
6
90
E 1420/196 196/6/90
196
196
6
90
E 1420/196 206/6/90
196
206
6
90
E 1420/196 246/6/90
196
246
6
90
E 1420/196 296/6/90
196
296
6
90
E 1420/196 346/6/90
196
346
6
90
E 1420/196 396/6/90
196
396
6
90
E 1420/246 246/6/90
246
246
6
90
E 1420/246 266/6/90
246
266
6
90
E 1420/246 296/6/90
246
296
6
90
E 1420/246 346/6/90
246
346
6
90
E 1420/246 396/6/90
246
396
6
90
E 1420/246 446/6/90
246
446
6
90
E 1420/296 296/8/90
296
296
8
90
E 1420/296 346/8/90
296
346
8
90
E 1420/296 396/8/90
296
396
8
90
E 1420/296 446/8/90
296
446
8
90
E 1420/296 496/8/90
296
496
8
90
E 1420/296 596/8/90
296
596
8
90
E 1420/316 446/8/90
316
446
8
90
E 1420/346 346/8/90
346
346
8
90
E 1420/346 366/8/90
346
366
8
90
E 1420/346 396/8/90
346
396
8
90
E 1420/346 446/8/90
346
446
8
90
E 1420/346 496/8/90
346
496
8
90
E 1420/346 546/8/90
346
546
8
90

Szczegóły

Opis produktu

  • Przewodnictwo cieplne (λ): 0,19 W/mK
  • Wytrzymałość na ściskanie: 600 N/mm²
  • Maks. temperatura: 210°C

Zalety

  • Maksymalna precyzja dzięki równoległości 0,02 mm
  • Precyzyjnie szlifowane; dostępne w zakresach wytrzymałości 330 N / mm² oraz 600 N / mm²
  • Dostępne w programie standardowym bezpośrednio z magazynu, a także na specjalne zamówienie wg rysunku
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.