Articolo 1

ADP
Lavorazione
b
Rondella
ASA 3200/01
Standard
148
PC incolore UV400

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatti per tutti i tipi di occhiali correttivi
  • Ampia visione periferica
  • Stanghette con terminali morbidi
  • Particolarmente confortevoli da indossare

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

ASA 3200/01 Occhiali di sicurezza, uvex super f OTG Immagine singola del prodotto

ASA 3200/01

Occhiali di sicurezza, uvex super f OTG

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.