Articolo 1

ADP
Lavorazione
b
Rondella
ASA 5000/01
Standard
125
PC incolore UV400

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Occhiali pieghevoli con protezione su tutti i lati
  • Protezione completa contro le particelle di polvere
  • Montatura in poliuretano termoplastico (TPU)
  • Ottima adattabilità grazie alla regolazione della lunghezza delle stanghette

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

ASA 5000/01 Occhiali di sicurezza, uvex skyguard NT Immagine singola del prodotto

ASA 5000/01

Occhiali di sicurezza, uvex skyguard NT

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.